VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/5,0
-
Câble USB
1655768
Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur extrémité non terminée, longueur : 5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Type de capteur | USB 2.0 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de référence (III/3) | 125 V |
| Courant de référence | 1 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 480 Mbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | USB 2.0 |
| Vitesse de transmission | 480 MBit/s |
| Impédance caractéristique | 100 Ω |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du boîtier | PA |
| Matériau du joint torique | FPM |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit USB type A |
| Indice de protection | IP67 |
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre |
| Longueur du câble | 5,00 m |
| FireWire [980] | |
| Poids de gaine | 59 kg/km |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | oui |
| Type | FireWire [980] |
| Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Durée du parcours du signal | 4,6 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,72 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,15 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,20 mm |
| AWG alimentation en tension | 20 |
| Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
| 2x 0,5 mm² (Alimentation) | |
| Diamètre de fil avec isolant | ≤ 1,05 mm (Ligne de signal) |
| nom. 1,4 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 6,70 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE cellulaire (Ligne de signal) |
| PVC (Alimentation) | |
| Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc, noir |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
| Câblage total | 2 paires et 2 fils d'alimentation en direction de l'âme |
| Résistance max. du conducteur | 150 Ω/km |
| Résistance d'isolement | 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | 5,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz) |
| Capacité en service | 42 pF (par mètre) |
| Tension nominale câble | ≤ 125 V |
| Tension d'essai | 1000 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 5 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 34 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 34 mm |
| Résistance à la traction | ≤ 30 N |
| Effet d'écran | 60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-2-2 |
| Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | Résistant aux microbes selon DIN VDE 0282 |
| Résistant à l'hydrolyse selon DIN 53504 | |
| Propriétés particulières | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| -10 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
| 0 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
| connecteur mâle / femelle | |
| Référence | 1655768 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNNFB |
| Product key | ABNNFB |
| GTIN | 4017918993856 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 352,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 293,468 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP | a7f6c002-a619-4289-9479-2610cb848aaf |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem