VS-25-BU-DSUB-HD-EG
-
Eléments de contact D-SUB
1655221
Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 44 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Densité d'assemblage élevée avec 44 contacts de signalisation dans D-SUB Shell, taille 3
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile