VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B
-
Porte-contacts D-SUB
1655137
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile