VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB
1655124

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile