VS-09-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB
1654785

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour montage sur C.I., coudé, fixation au moyen d'un perçage de 2,5 mm et d'une tôle de soudage, pour cadre de montage VS-09-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 9
Montage facile
Connexion directe pour circuit imprimé
Compatible avec le cadre IP67