HC-M-KV-Z-M40 - Presse-étoupe
1646175

Raccordement vissé métallique avec bride de décharge de traction, longueur du filetage : 8 mm, plage d'étanchéité du câble : 24 - 33 mm, capacité de serrage : 26 - 36 mm, SW 50, raccordement vissé : M40

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles