Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA - Traversée de paroi
1641471

Traversée de paroi, pour montage sur paroi extérieure, raccordement à soudage manuel/par clip 4,8 x 0,8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue