K-17-M17 M9/2,0-E01/M17 F8
-
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1624778
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, M17-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 17, type de verrouillage: Verrouillage à vis, sur M17-Mâle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 17, longueur de câble: 2 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: vert, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client