PV-FT-CM-C-2,5-140-RD-FE - Embases paroi avant
1621810

Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, tension de référence: 1000 V DC, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 140

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles