SH-8EPS48AWA00S
-
Embases paroi avant
1621570
M23, Embases paroi avant, série: SH, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, cote de bride: 26 mm x 26 mm
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm à commander séparément |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Application | Hybride |
Boîtier | |
Cote de bride | 26 mm x 26 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm à commander séparément |
Protection contre les contacts accidentels | CEI 61984 et VDE 0623 |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Cycles d'enfichage | 100 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Mâle |
Application | Hybride |
Nombre de pôles | 13 |
Enfichable | 8+4+PE |
Nombre Contact (Contacts de puissance) | 5 |
Diamètre Contact (Contacts de puissance) | 2 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de puissance) | 0,25 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de puissance) | 4 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de puissance) | 30 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de puissance) | 630 V AC (Catégorie de surtension III/3) |
850 V DC (Catégorie de surtension II/3) | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Nombre Contact (Contacts de signalisation) | 8 |
Diamètre Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de signalisation) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm² |
Intensité nominale par contact de signalisation | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de signalisation) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Hauteur d'installation | 2000 m |
Boîtier | |
Version | Boîtier à bride |
Type de filetage | M23 |
Type | droit |
Mode de verrouillage | Pour verrouillage standard et SPEEDCON |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Type de montage | Montage face avant/bride carrée (4x Ø 3,2 mm) |
Cote de bride | 26 mm x 26 mm |
Matériau du boîtier | Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn) |
Matériau du raccordement vissé | CuZn |
Indice de protection (enfiché) | IP67 |
IP68 | |
Joint de l'appareil | Joint torique axial |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1621570 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABRCDL |
Product key | ABRCDL |
GTIN | 4046356937184 |
Poids par pièce (emballage compris) | 54,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36,957 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SH-Z2302 - Cache de protection métallique 1622139
-
SH-Z2304 - Capuchon de protection 1622137
-
SH-Z2303 - Cache de protection métallique 1622138
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cache de protection en plastique 1055753
-
ST-10KP010 - Contact à sertir 1618255
-
ST-10KP035 - Contact à sertir 1618458
-
SF-20KP021 - Contact à sertir 1621579
-
SF-20KP022 - Contact à sertir 1621580
-
SF-20KP023 - Contact à sertir 1621581
-
RF-Z0017 - Détrompage par couleur 1620624
-
RF-Z0018 - Détrompage par couleur 1620625
-
RF-Z0019 - Détrompage par couleur 1620626
Avantages
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem