SH-8ESS48A8LB4S - Connecteur de câble
1621525

M23, Connecteur de câble, série: SH, droit, long, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide optionnel SPEEDCONNEC
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel