NBC-R4AQ/10,0-93K/OE
-
Câble préconfectionné pour bus
1621318
Câble préconfectionné pour bus, indice de protection: IP20, longueur de câble: 10 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, coloris: gris, Sercos, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, rouge signalisation RAL 3020
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte