K-5E-M40 M9/010-C03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1620347

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSM, M40-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 2+3+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, sur M40-Mâle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 2+3+PE, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client