K-12 - OE/5,0-E00/M23 FK - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion
1619283

Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 12, type de verrouillage: Verrouillage à vis, longueur de câble: 5 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Raccordement aisé : version coudée avec sens de sortie de câble réglable
Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client