ST-3ES1N8AQ006S - Traversée de paroi
1618451

Traversée de paroi, droit, Verrouillage standard et SPEEDCON M17, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 8 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles