ST-7EP1N8AAE00S - Embases paroi avant
1618131

Embases paroi avant, coudé rotatif, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 25 mm x 25 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles