RC-16S1N8AC3FA - Traversée face arrière
1614508

M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique radial, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242885

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles