RF-16P1N8AWA00 - Embases paroi avant
1613766

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures