ST-6ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant
1613589

Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Idéal pour appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures