SM-7ES1N8AYW00S - Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté
1613535

Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté, coudé rigide, SPEEDCONNEC, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles