SL-1CKP050
-
Contact à sertir
1607915
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 10 mm, section raccordable: 50 mm2 ... 50 mm2, matériau de contact: CuZn , Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1362829
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée