SM-5ES1N8AYW00 - Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté
1607532

Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté, coudé rigide, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles