RF-17S1N8A90DU - Connecteur prolongateur
1607343

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles