Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RF-12P2S8AA200 - Embases paroi avant
1607268

Embases paroi avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles