SM-5EP1N8AC003 - Traversée face arrière
1605783

Traversée face arrière, droit, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 12,5 mm ... 17 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles