RC-Z2051
-
Presse-étoupe
1604213
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 7 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg9, série: RC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date