RC-06S1N121400
-
Connecteur de câble
1593656
M23, Connecteur de câble, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 6 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240394