RC-0000000C0FZ - Boîtier pour connecteur circulaire
1592790

Boîtier pour connecteur circulaire, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle/mâle, Raccordement à sertir, Joint plat, blindé: oui, epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 2 mm... 10,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles