Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-26P1N126300 - Embases paroi avant
1590282

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Cône de soudage, série: HC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit