EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B.01102Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40032336| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,75 - 1,5 | |||
Traversée de paroi, avec sortie pour fils 1,5 mm2 et cordon de 0,1 m, filetage de connexion : M20, 4 pôles
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,75 - 1,5 | |||