VC-AMC 4
-
Porte-contacts
1583877
Porte-contacts, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC2, coloris: gris clair, nombre de pôles: 4, tension de référence: 690, courant de référence: 70 A, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Il suffit d'encliqueter dans la découpe de la paroi VC-AR... et c'est prêt
Suppression de la bride de montage
Déverrouillage des contacts à sertir avec un tournevis plat