QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC GY - Traversée de paroi
1582575

Traversée de paroi, type de raccordement: Raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2)/ Raccordement IDC, nombre de pôles: 4+PE, M25, Mâle, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, avec écrou QUICKON, codage: avec détrompage, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 16 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles