PROT MS SCO VPE1000 - Vis de fermeture
1559916

Vis de fermeture M12 avec système de verrouillage rapide SPEEDCONNEC, pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables, unité d'emballage 1000 pièces

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
Protection contre les projections d'eau et la poussière
Montage facile à la main ou avec un tournevis
Haptique agréable avec rainures
Mécanisme de verrouillage sécurisé et pratique avec SPEEDCONNEC