SACC-M12MSD-4Q SH PN
-
Connecteur de données
1554513
Connecteur de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Application | Données |
| Type de capteur | PROFINET |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | D |
| Sortie du câble | droit |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 19 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur | 61 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 8 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 19 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | Néoprène |
| Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6 |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement autodénudant |
| Section raccordable AWG | 23 ... 22 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
| 0,8 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement) | |
| 3 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement) | |
| Résistance de contact | ≤ 5 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 1,75 A |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | D |
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (selon CEI 11801), 100 Mbit/s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1554513 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2CDN |
| Product key | AF2CDN |
| GTIN | 4046356166201 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | f9938213-ada2-45db-bc46-10cb6cb5a3dc |
Produits compatibles
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Câble de données 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Câble de données 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Câble de données 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Câble de données 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Câble de données 1402687
-
ALU-SB - Film de blindage 1404531
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder 1212161
-
MICROFOX-SB - Pince coupante diagonale 1212489
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem