SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCO - Embases paroi avant
1552256

Embases paroi avant, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, D-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm2, Cordon TPE, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage