SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-PUR - Connecteur d'appareil face arrière
1550164

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, Connecteur mâle, droit, A-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 0,5 m, PUR exempt d'halogène noir, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles