SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière
1528167

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles