SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06
-
Connecteur d'appareil face arrière
1524789
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M8, A-codage, Soudage à la vague
Informations détaillées concernant le produit
Type de montage | Montage face arrière (M8 x 1, avec contre-écrou) |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M8 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Matériau Boîtier | CuZn |
Matériau Surface du boîtier | Ni |
Matériau Corps isolant | PA 6.6 |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface des contacts | Au |
Matériau Joint | NBR |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Soudage à la vague |
Type de contact | Connecteur femelle |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M8 |
Détrompage | A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M8 |
Normes/prescriptions | selon CEI 61076-2-104 |
Référence | 1524789 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Clé de vente | ABQJBG |
Product key | ABQJBG |
GTIN | 4017918950095 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,06 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,47 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 35484a0a-cf23-4768-894d-05475ff64188 |
Avantages
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem