SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06
-
Connecteur d'appareil face arrière
1524776
Connecteur d'appareil face arrière, 3-pôles, connecteur femelle, droit, M8, A-codage, Soudage à la vague
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme