SACB-C-H180 8/16 SCO
   - 
  Capot de raccordement
    
      1516713
      
      
    
  
      Capot de raccordement avec connecteur mâle intégré avec raccordement vissé, pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec filetage métallique M12 ou raccordement QUICKON et raccordement de câble principal vissé enfichable, pour 4, 6 ou 8 emplacements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque sur la documentation | Pour les détails concernant les connecteurs mâles pour C.I. utilisés, voir les Caractéristiques techniques de l'article MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 | 
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. | 
| Type de produit | Capot de raccordement | 
| Application | Boîte de capteurs/actionneurs | 
| Nombre de prises | 8 | 
| Détrompage | A | 
| LED | non | 
| Tension nominale UN | 120 V AC | 
| 120 V DC | |
| Courant total de référence | 10 A | 
| Intensité max. admissible par circuit | 2 A | 
| Intensité max. admissible par prise | 4 A | 
| Raccordement du conducteur | |
| Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 | 
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable | 
| Section raccordable Ligne de signaux flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Section raccordable Alimentation en tension flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Section raccordable AWG Ligne de signaux flexible | 26 ... 16 | 
| Section raccordable AWG Alimentation en tension flexible | 26 ... 16 | 
| Longueur à dénuder Ligne de signaux | 7 mm | 
| Longueur de gaine à dénuder | 50 mm (Câble multiconducteur) | 
| Couple de serrage vis de couvercle | 0,35 Nm | 
| Brochage | |
| Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH | 
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE | |
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Largeur | 58 mm | 
| Hauteur | 21 mm | 
| Longueur | 34 mm | 
| Matériau Boîtier | PBT | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| Matériau du joint | NBR | 
| Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu | 
| Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PA | 
| Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | plaqué or | 
| Diamètre extérieur du câble | 7 mm ... 12 mm | 
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C | 
| Référence | 1516713 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | AF3CCG | 
| Product key | AF3CCG | 
| GTIN | 4017918967444 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 70 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 55,8 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85366990 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 | 
| ECLASS-15.0 | 27440111 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 3d382d47-4db6-4a9c-823f-1fb447fbf873 | 
Produits compatibles
- 
    
      SACB-4/ 4-L-C GG SCO - Embase du boîtier répartiteur 1516726
- 
    
      SACB-4/ 8-L-C GG SCO - Embase du boîtier répartiteur 1516739
- 
    
      SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Embase du boîtier répartiteur 1516742
- 
    
      SACB-6/12-L-C GG SCO - Embase du boîtier répartiteur 1516755
- 
    
      SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Embase du boîtier répartiteur 1516768
- 
    
      SACB-8/16-L-C GG SCO - Embase 1516771
- 
    
      SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1503328
- 
    
      SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1503357
- 
    
      SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Anneau de câble multiconducteurs 1401690
- 
    
      SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1503331
- 
    
      SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1503360
- 
    
      SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1503344
- 
    
      SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1503373
- 
    
      SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1559893
- 
    
      SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Anneau de câble multiconducteurs 1430938
- 
    
      SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Anneau de câble multiconducteurs 1402304
- 
    
      UC-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0827490
- 
    
      UC-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0827494
- 
    
      UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0828238
- 
    
      UC-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0828239
- 
    
      SZK PZ1 VDE - Tournevis 1206450
- 
    
      TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
- 
    
      TSD 25 SAC - Tournevis dynamométrique 1212315
- 
    
      SAC BIT HOOD-W 24 - Outil 1212486
- 
    
      TSD-M 3NM - Tournevis dynamométrique 1212225
- 
    
      TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
- 
    
      SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
- 
    
      SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vis 1212607
- 
    
      SF-M BH - Tournevis 1212070
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem