SAC-MR/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO - Adaptateur connecteur électrovanne double
1458499

Adaptateur connecteur électrovanne double, Universel, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,1 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Rationalisation : commande de vannes à l'aide de deux raccordements via un seul câble de raccordement
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile