SAC- 1,5/0,15-116/2XA-1L-Z - Câble connecteur électrovanne double
1458020

Câble connecteur électrovanne double, 4-pôles, PUR/PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,15 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Rationalisation : commande de vannes à l'aide de deux raccordements via un seul câble de raccordement
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile