SAC-5P-M12MS/ 1,5-802 - Câble pour capteurs/actionneurs
1457225

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Fiabilité dans le domaine de la carrosserie grâce à des câbles résistants aux étincelles de soudure