VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1456666

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Y-codage, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit