SAC-2P-MS/5,0-PUR/ZC-1L-S SCO - Câble pour capteurs/actionneurs
1453300

Câble pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, PUR, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, avec 1 LED, sur Connecteur de vanne Festo ZC, avec 1 LED, Câblage: Circuit de protection et réduction du courant de maintien, longueur de câble: 5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Câble de raccordement spécial pour vannes Festo de type KMYZ9