SACB-8/16-10,0PUR SCO P - Boîtier répartiteur
1452550

Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: double, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC