SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 230V
-
Connecteur pour électrovannes
1452288
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne C (8 mm), Raccordement vissé, presse-étoupe M12, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Type de produit | Connecteurs pour électrovannes |
| Type de capteur | Universel |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Raccordement à filetage Pg | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | PA |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | CuSn |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 27,5 mm |
| Longueur | 26,8 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 6 mm |
| Résistance de contact | ≤ 4 mΩ |
| Résistance d'isolement | > 2 GΩ |
| Tension nominale UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| Intensité nominale IN | 1,5 A |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
| Valeurs caractéristiques connecteur de vanne | |
| Vis de fixation | M2,5 x 27 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | 50 (Connecteur pour électrovanne) |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section raccordable | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 24 ... 20 |
| Couple de serrage | 1,6 Nm ±0,2 Nm (Vis de pression) |
| 0,4 Nm ±0,1 Nm (Vis centrale) | |
| 0,2 Nm ±0,1 Nm (Vis de contact) |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | Connecteur de vanne |
| Type de filetage tête | C (8 mm) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -25 °C ... 60 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
| Désignation de la norme | Connecteur pour EV |
| Normes/prescriptions | EN 175301-803 |
| Référence | 1452288 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2DDA |
| Product key | AF2DDA |
| GTIN | 4046356536455 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 13,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 13,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0d805919-cbc1-418c-9680-cf6b45c88733 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,522 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem