Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE-DM3 - Capuchon de fermeture
1441105

Cache de protection M8 en plastique avec bande de fixation, pour connecteurs femelles M8 non affectés avec œillets de fixation 3,0 mm

Informations détaillées concernant le produit