SACC-M12MS-4QO-0,75-VA
-
Connecteur
1440779
Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Instructions de montage | Section du conducteur AWG 18 sur demande |
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Type de capteur | Universel |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Longueur | 54 mm |
| Ouverture écrou-chapeau | 15 mm |
| Ouverture contre-écrou | 15 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 8 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 18,4 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | Néoprène |
| Matériau de surface de prise | PA 6 |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU |
| Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable 1.4404 |
| Matière de l'isolant des fils | PVC / PE / PP / caoutchouc |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement autodénudant |
| Section raccordable | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Section raccordable AWG | 22 ... 18 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
| 1,5 Nm (Ecrou de pression) | |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Résistance de contact | ≤ 5 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | A |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Diamètre extérieur du câble | 4 mm ... 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C (lors de l'équipement) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1440779 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2CCA |
| Product key | AF2CCA |
| GTIN | 4046356517010 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 16 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 15,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,42 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem