PROT-M12 FS VPE100 - Capuchon de fermeture
1439751

Cache de protection M12, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
Protection contre les projections d'eau et la poussière avec un joint à l'intérieur
Haptique agréable avec rainures sur le cache
Montage facile sans outil